ZHCAED4 August   2024 ISO6520 , ISO6520-Q1 , ISO6521 , ISO6521-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 数字隔离器的常用用途是什么?
    2. 1.2 什么是功能隔离?
    3. 1.3 功能隔离的主要优势
  5. 2应用用例
    1. 2.1 电信电源
      1. 2.1.1 48V 隔离式直流/直流
      2. 2.1.2 48V 非隔离式直流/直流
    2. 2.2 服务器电源
      1. 2.2.1 图腾柱功率因数校正级
      2. 2.2.2 半桥 LLC 级
    3. 2.3 可插拔壁式充电器中的交流/直流电源
      1. 2.3.1 引言
      2. 2.3.2 拓扑详细信息
      3. 2.3.3 使用 ISO65xx 实现可靠的 PWM 信令
    4. 2.4 半导体测试和测量
  6. 3结语
  7. 4参考资料

重要声明和免责声明

TI 均以原样提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司