ZHCAED4 August 2024 ISO6520 , ISO6520-Q1 , ISO6521 , ISO6521-Q1
非隔离式反相降压/升压 (IBB) 拓扑非常适合需要根据 -48V 输入的需求更改电源单元 (PSU) 输出电压的功率放大器应用。
以系统接地为基准的数字控制器使用辅助电源进行上电。该控制器根据所需的输出电压电平提供 PWM 信号。典型的 IBB 实现如图 2-2 所示。请注意,开关功率 FET(Q1 和 Q2)不以与控制器 IC 相同的基准节点为基准。
ISO65xx 系列功能隔离器可用于准确阻断整个隔离栅的开关噪声,并将 PWM 信号从控制器电平转换到功率 FET。对共模噪声的高抗扰度 (100kV/us) 对于确保在器件使用寿命期间实现可靠的系统性能至关重要。
控制器和 FET 之间所需的功能隔离工作电压 (VIOWM) 可高达 100V。ISO65xx 会阻断共模电压,以实现可靠的 FET 运行。