ZHCAED4 August 2024 ISO6520 , ISO6520-Q1 , ISO6521 , ISO6521-Q1
很多时候,系统中使用隔离器是因为它们具有阻断高压共模的固有能力,在隔离栅上承受高开关噪声时保持信号完整性的稳健性,并且通常不是为了符合隔离器的安全标准或认证机构的要求。
例如:数字隔离器常用于安全特低电压 (SELV) 系统内部,以阻断高达 60V 的共模。在 SELV 系统中,通常没有浪涌或雷击保护等安全要求。这些设计中的数字隔离器仅用于阻断整个隔离栅上的高共模和噪声。
此类设计在非安全阶段仍会使用经过认证的基本或增强型数字隔离器,这可能会大材小用。