ZHCAED4 August   2024 ISO6520 , ISO6520-Q1 , ISO6521 , ISO6521-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 数字隔离器的常用用途是什么?
    2. 1.2 什么是功能隔离?
    3. 1.3 功能隔离的主要优势
  5. 2应用用例
    1. 2.1 电信电源
      1. 2.1.1 48V 隔离式直流/直流
      2. 2.1.2 48V 非隔离式直流/直流
    2. 2.2 服务器电源
      1. 2.2.1 图腾柱功率因数校正级
      2. 2.2.2 半桥 LLC 级
    3. 2.3 可插拔壁式充电器中的交流/直流电源
      1. 2.3.1 引言
      2. 2.3.2 拓扑详细信息
      3. 2.3.3 使用 ISO65xx 实现可靠的 PWM 信令
    4. 2.4 半导体测试和测量
  6. 3结语
  7. 4参考资料

拓扑详细信息

有源钳位反激式级的典型方框图如图 2-6 所示。控制器为功率 FET(Q3 和 Q4)提供 PWM 信号。ACF 控制器可直接提供以初级接地为基准的低侧 FET (Q4)。但是,由于 Q3 以高压开关节点为基准,向高侧 FET (Q3) 提供 PWM 信号可能会变得具有挑战性。

 采用 ISO65xx 的典型有源钳位反激式实现图 2-6 采用 ISO65xx 的典型有源钳位反激式实现