ZHCAED4 August 2024 ISO6520 , ISO6520-Q1 , ISO6521 , ISO6521-Q1
数字隔离器用于业界各类应用中。正如本文所讨论的,许多应用都使用隔离器来阻断高压共模和抗高压瞬变,而非用于安全或系统保护。TI 的功能隔离器保留了出色的高电压阻断性能和用于系统功能的共模瞬态抗扰度。在此类应用中,TI 的 ISO65xx 等功能隔离器可用于缩小系统尺寸并更大限度地降低成本。