ZHCAED4 August   2024 ISO6520 , ISO6520-Q1 , ISO6521 , ISO6521-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 数字隔离器的常用用途是什么?
    2. 1.2 什么是功能隔离?
    3. 1.3 功能隔离的主要优势
  5. 2应用用例
    1. 2.1 电信电源
      1. 2.1.1 48V 隔离式直流/直流
      2. 2.1.2 48V 非隔离式直流/直流
    2. 2.2 服务器电源
      1. 2.2.1 图腾柱功率因数校正级
      2. 2.2.2 半桥 LLC 级
    3. 2.3 可插拔壁式充电器中的交流/直流电源
      1. 2.3.1 引言
      2. 2.3.2 拓扑详细信息
      3. 2.3.3 使用 ISO65xx 实现可靠的 PWM 信令
    4. 2.4 半导体测试和测量
  6. 3结语
  7. 4参考资料

电信电源

由于对移动数据的需求增加,对电信基础设施的投资正在上升。这包括需要高效、轻便、紧凑设计的 5G 和 6G 基础设施部署。

一直以来,电信设备的标准总线电压为 -48V,通常源自主电源或备用电池。从系统的角度来看,-48V 电池通过更大限度地减少电池腐蚀,本质上延长了系统寿命。

但是,大多数后续电路由正电源轨供电。因此,隔离式和非隔离式直流/直流功率级在电信电源系统中变得至关重要。