ZHCAED4 August   2024 ISO6520 , ISO6520-Q1 , ISO6521 , ISO6521-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 数字隔离器的常用用途是什么?
    2. 1.2 什么是功能隔离?
    3. 1.3 功能隔离的主要优势
  5. 2应用用例
    1. 2.1 电信电源
      1. 2.1.1 48V 隔离式直流/直流
      2. 2.1.2 48V 非隔离式直流/直流
    2. 2.2 服务器电源
      1. 2.2.1 图腾柱功率因数校正级
      2. 2.2.2 半桥 LLC 级
    3. 2.3 可插拔壁式充电器中的交流/直流电源
      1. 2.3.1 引言
      2. 2.3.2 拓扑详细信息
      3. 2.3.3 使用 ISO65xx 实现可靠的 PWM 信令
    4. 2.4 半导体测试和测量
  6. 3结语
  7. 4参考资料

图腾柱功率因数校正级

实施功率因数校正 (PFC) 级,以提高整体效率,同时将传入的交流电源整流为直流总线电压。图 2-4 展示了一个典型的 PFC 级,该级具有一个使用功率 FET(如 GaN)的快速开关桥臂和一个慢速开关桥臂。

 采用 ISO6521 的图腾柱 PFC 级图 2-4 采用 ISO6521 的图腾柱 PFC 级

开关控制输入来自可生成相应 PWM 信号的控制器。隔离器通常用于阻断高压共模,还可承受快速开关瞬变。

ISO65xx 系列器件是经过区域优化的解决方案,可用于在隔离栅上阻断大于 400V 的高电压共模和大于 100kV/us 的开关噪声。