ZHCAED4 August   2024 ISO6520 , ISO6520-Q1 , ISO6521 , ISO6521-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 数字隔离器的常用用途是什么?
    2. 1.2 什么是功能隔离?
    3. 1.3 功能隔离的主要优势
  5. 2应用用例
    1. 2.1 电信电源
      1. 2.1.1 48V 隔离式直流/直流
      2. 2.1.2 48V 非隔离式直流/直流
    2. 2.2 服务器电源
      1. 2.2.1 图腾柱功率因数校正级
      2. 2.2.2 半桥 LLC 级
    3. 2.3 可插拔壁式充电器中的交流/直流电源
      1. 2.3.1 引言
      2. 2.3.2 拓扑详细信息
      3. 2.3.3 使用 ISO65xx 实现可靠的 PWM 信令
    4. 2.4 半导体测试和测量
  6. 3结语
  7. 4参考资料

功能隔离的主要优势

对于需要隔离以实现高电压阻断和抗噪性,而不需要隔离以确保其认证合规性的应用,TI 的功能隔离器至关重要。这些解决方案是具有成本效益的替代方案,适用于需要隔离以确保正常系统功能而非本质系统安全性的应用。

TI 的功能隔离器 (ISO65xx) 采用业界通用封装,还可采用更小的薄型封装,以实现紧凑型系统设计中的高通道密度。

以下部分介绍了各种终端设备,这些设备可以将功能数字隔离器用于传统的工业范围应用。