ZHCAED4 August 2024 ISO6520 , ISO6520-Q1 , ISO6521 , ISO6521-Q1
可以在控制器和高侧 FET 之间使用 ISO65xx 等功能隔离器,以确保系统可靠运行。
ISO65xx 系列器件非常适合此应用。ACF 控制器和功率 FET 之间可使用 ISO65xx 之类的功能隔离器来阻断高共模,并在高电压瞬态条件下通过隔离栅准确地传递 PWM 信号。
此应用所需的功能隔离工作电压 (VIOWM) 通常可以为 400V,具体取决于交流市电的电压输入。由于交流市电输入或线路浪涌的变化,可能会在系统中产生高压瞬变,而隔离器需要承受这种瞬变。
共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的稳健性对于应对功率 FET 的高电压开关活动(高达 100kV/μs)也至关重要。