ZHCAED4 August   2024 ISO6520 , ISO6520-Q1 , ISO6521 , ISO6521-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 数字隔离器的常用用途是什么?
    2. 1.2 什么是功能隔离?
    3. 1.3 功能隔离的主要优势
  5. 2应用用例
    1. 2.1 电信电源
      1. 2.1.1 48V 隔离式直流/直流
      2. 2.1.2 48V 非隔离式直流/直流
    2. 2.2 服务器电源
      1. 2.2.1 图腾柱功率因数校正级
      2. 2.2.2 半桥 LLC 级
    3. 2.3 可插拔壁式充电器中的交流/直流电源
      1. 2.3.1 引言
      2. 2.3.2 拓扑详细信息
      3. 2.3.3 使用 ISO65xx 实现可靠的 PWM 信令
    4. 2.4 半导体测试和测量
  6. 3结语
  7. 4参考资料

数字隔离器的常用用途是什么?

数字隔离器的应用范围十分广泛,主要用于增强系统抗高压应力、浪涌保护和噪声隔离的稳健性。

具体来说,TI 的数字隔离器采用二氧化硅 (SiO2) 电介质,可提供一流的隔离性能。图 1-1 展示了 TI 隔离技术的交叉部分。

 TI 二氧化硅隔离器的横截面图图 1-1 TI 二氧化硅隔离器的横截面图

TI 的基础型和增强型隔离器已根据标准机构进行认证,并经过全面测试以确保符合安全认证。通常,安全认证的数字隔离器可采用爬电距离至少大于 3.7mm 的业界通用 SSOP 或 SOIC 封装。在隔离性能方面,还考虑了时间相关电介质击穿 (TDDB) 性能和器件寿命的裕度,以确保出色的系统安全和认证合规性。

下面列出了一些大量使用数字隔离器的关键应用:

  • 工厂自动化中的高速串行外设接口 (SPI) 隔离
  • 各种电源拓扑中从数字控制器到栅极驱动器或功率 FET 的脉宽调制 (PWM) 信号隔离
  • 半导体测试中跨隔离式可编程卡的高速通信信号隔离