ZHCAED4 August   2024 ISO6520 , ISO6520-Q1 , ISO6521 , ISO6521-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 数字隔离器的常用用途是什么?
    2. 1.2 什么是功能隔离?
    3. 1.3 功能隔离的主要优势
  5. 2应用用例
    1. 2.1 电信电源
      1. 2.1.1 48V 隔离式直流/直流
      2. 2.1.2 48V 非隔离式直流/直流
    2. 2.2 服务器电源
      1. 2.2.1 图腾柱功率因数校正级
      2. 2.2.2 半桥 LLC 级
    3. 2.3 可插拔壁式充电器中的交流/直流电源
      1. 2.3.1 引言
      2. 2.3.2 拓扑详细信息
      3. 2.3.3 使用 ISO65xx 实现可靠的 PWM 信令
    4. 2.4 半导体测试和测量
  6. 3结语
  7. 4参考资料

半桥 LLC 级

PFC 级后跟一个半桥 LLC 级,用于根据系统要求将高压直流总线电压降至较低的电平。控制器现在以局部为基准,并生成 PWM 控制,用于在隔离侧切换功率 FET。

如图 2-5 所示,半桥级还可以有效地利用 ISO65xx 系列器件进行高侧电平转换并阻断 100kV/us 及以上的高压开关瞬变。

 采用 ISO6521 的半桥 LLC 级图 2-5 采用 ISO6521 的半桥 LLC 级

控制器 2 热侧的 PWM 控制可以采用 ISO6741 等基本隔离器,以确保满足系统隔离要求。