ZHCAED4 August   2024 ISO6520 , ISO6520-Q1 , ISO6521 , ISO6521-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 数字隔离器的常用用途是什么?
    2. 1.2 什么是功能隔离?
    3. 1.3 功能隔离的主要优势
  5. 2应用用例
    1. 2.1 电信电源
      1. 2.1.1 48V 隔离式直流/直流
      2. 2.1.2 48V 非隔离式直流/直流
    2. 2.2 服务器电源
      1. 2.2.1 图腾柱功率因数校正级
      2. 2.2.2 半桥 LLC 级
    3. 2.3 可插拔壁式充电器中的交流/直流电源
      1. 2.3.1 引言
      2. 2.3.2 拓扑详细信息
      3. 2.3.3 使用 ISO65xx 实现可靠的 PWM 信令
    4. 2.4 半导体测试和测量
  6. 3结语
  7. 4参考资料

引言

随着手机和笔记本电脑等消费类电子产品的速度越来越快且功能越来越丰富,对快速充电速度的需求也呈指数级增长。在这一趋势的推动下,适配器也开始向体积更小、密度更大、功率密度更高的方向发展。功率密度低至 30W/in3 在当今市场上并不少见。通过转换到更快的开关功率 FET(如 GaN)可实现如此高的功率密度,这有助于缩小功率转换所需的庞大磁性元件。

例如,在消费类市场中,壁式适配器中常见的交流/直流拓扑为准谐振 (QR) 和有源钳位反激式 (ACF)。TI 的 UCC28782 等 ACF 控制器用于生成切换功率 FET 所需的 PWM 信号。