ZHCAE45 June   2024 AM625 , AM67A , AM68A , AM69A , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2图形应用程序的常见问题
    1. 2.1 系统或应用程序冻结
      1. 2.1.1 典型内核紧急日志
    2. 2.2 屏幕撕裂
    3. 2.3 屏幕上出现伪影或损坏
    4. 2.4 空白屏幕
    5. 2.5 低帧速率
    6. 2.6 GPU 驱动程序日志和硬件恢复
      1. 2.6.1 典型 GPU HWR 日志
  6. 3图形问题支持流程
    1. 3.1 提交初步描述
    2. 3.2 确定问题是否可在 TI EVM 上重现
    3. 3.3 提供跟进测试和日志
  7. 4用于调试 GPU 驱动程序的工具
    1. 4.1 Linux® DebugFS 中的驱动程序状态
    2. 4.2 驱动程序 AppHints
    3. 4.3 PVR 日志转储收集
    4. 4.4 将日志组添加到固件跟踪
    5. 4.5 在硬件恢复后禁用驱动程序
    6. 4.6 禁用自动加载 GPU 驱动程序
  8. 5集成打补丁后的 GPU 驱动程序
    1. 5.1 UM 库安装
    2. 5.2 KM 库安装
    3. 5.3 安装后步骤
  9. 6总结

用于调试 GPU 驱动程序的工具

在对问题描述和日志进行初始分析后,有时需要引入先进的调试工具和技术来精简调查。显卡驱动程序随附一些驱动程序工具,它们可以提供固件和 API 跟踪。有时需要对显卡驱动程序进行详细的日志记录和修改。以下各节将介绍这些步骤,以说明清楚并提供参考。