ZHCAE45 June   2024 AM625 , AM67A , AM68A , AM69A , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2图形应用程序的常见问题
    1. 2.1 系统或应用程序冻结
      1. 2.1.1 典型内核紧急日志
    2. 2.2 屏幕撕裂
    3. 2.3 屏幕上出现伪影或损坏
    4. 2.4 空白屏幕
    5. 2.5 低帧速率
    6. 2.6 GPU 驱动程序日志和硬件恢复
      1. 2.6.1 典型 GPU HWR 日志
  6. 3图形问题支持流程
    1. 3.1 提交初步描述
    2. 3.2 确定问题是否可在 TI EVM 上重现
    3. 3.3 提供跟进测试和日志
  7. 4用于调试 GPU 驱动程序的工具
    1. 4.1 Linux® DebugFS 中的驱动程序状态
    2. 4.2 驱动程序 AppHints
    3. 4.3 PVR 日志转储收集
    4. 4.4 将日志组添加到固件跟踪
    5. 4.5 在硬件恢复后禁用驱动程序
    6. 4.6 禁用自动加载 GPU 驱动程序
  8. 5集成打补丁后的 GPU 驱动程序
    1. 5.1 UM 库安装
    2. 5.2 KM 库安装
    3. 5.3 安装后步骤
  9. 6总结

引言

本应用手册概述了 GPU 相关问题的调试过程。要成功进行调试,必须能够识别与图形相关的问题,还必须了解报告问题和提供必要信息的过程。

第一步是确定图形应用程序的问题并将这些问题与常见问题的症状关联起来。由于这些错误的副作用会遍布整个系统,因此无法提供完整的错误列表。此处提供了一个大致的列表,用于帮助识别常见的问题。第二步,需要了解识别和解决问题所需的信息。为了确定故障的严重程度并准确定位原因,需要多种调试日志和故障详细信息。最后,如果初始信息和基本日志记录不足以解决问题,则需要使用一些先进的调试日志记录技术。本指南中的重要知识包括围绕图形问题所使用的术语以及 GPU 专用的工具。