ZHCAE09 May 2024 CC1310 , CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10
CC131x 和 CC135x 器件具有多种不同的存储器大小可供选择。存储器大小在器件名称中指示,以快速识别器件存储器,如节 2.1.6中所述。
CC1311R3 和 CC13x4 器件的所有可用的封装尺寸具有相同的存储器。
CC1310 器件的每个可用的封装尺寸有三个不同的存储器选项(封装尺寸在节 2.3 中列出)。以后的器件会在器件型号中指出存储器大小,以便更容易地识别器件特性,如节 2.1.6 所示。
表 2-12 汇总了 CC131x 和 CC135x 器件可提供的不同器件存储器大小,表 2-13 分别列出了不同 CC13x0 封装尺寸可提供的存储器大小。
| 器件 | 闪存 (kB) | RAM + 高速缓存 (kB) |
|---|---|---|
| CC1311R3 | 352 | 32 + 8 |
| CC1311P3 | 352 | 32 + 8 |
| CC1312R | 352 | 80 + 8 |
| CC1312R7 | 704 | 144 + 8 |
| CC1314R10 | 1024 | 256 + 8 |
| CC1352R | 352 | 80 + 8 |
| CC1354R10 | 1024 | 256 + 8 |
| CC1352P | 352 | 80 + 8 |
| CC1352P7 | 704 | 144 + 8 |
| CC1354P10 | 1024 | 256 + 8 |
| 器件 | 封装尺寸 | 闪存 (kB) | RAM + 高速缓存 (kB) |
|---|---|---|---|
| CC1310F128RSM | RSM (4mm × 4mm VQFN32) | 128 | 20 + 8 |
| CC1310F64RSM | 64 | 16 + 8 | |
| CC1310F32RSM | 32 | 16 + 8 | |
| CC1350F128RSM | 128 | 20 + 8 | |
| CC1310F128RHB | RHB (5mm × 5mm VQFN32) | 128 | 20 + 8 |
| CC1310F64RHB | 64 | 16 + 8 | |
| CC1310F32RHB | 32 | 16 + 8 | |
| CC1350F128RHB | 128 | 20 + 8 | |
| CC1310F128RGZ | RGZ (7mm × 7mm VQFN48) | 128 | 20 + 8 |
| CC1310F64RGZ | 64 | 16 + 8 | |
| CC1310F32RGZ | 32 | 16 + 8 | |
| CC1350F128RGZ | 128 | 20 + 8 |
从 CC13x0 器件迁移到 CC13x1、CC13x2 或 CC13x4 器件时存储器增加允许通过 DMM 驱动程序同时运行多个堆栈。