ZHCAE09 May   2024 CC1310 , CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2CC131x 和 CC135x 器件系列比较
    1. 2.1 器件命名
      1. 2.1.1 频段
      2. 2.1.2 代系、Sub-1GHz 和多频带
      3. 2.1.3 协议
      4. 2.1.4 主要特性
      5. 2.1.5 无线电输出功率
      6. 2.1.6 存储器大小
    2. 2.2 可用的射频输出
    3. 2.3 器件封装尺寸
      1. 2.3.1 引脚兼容性
      2. 2.3.2 封装尺寸和参考设计
      3. 2.3.3 可用 GPIO 数目
    4. 2.4 SMD 元件封装尺寸
    5. 2.5 晶体振荡器
      1. 2.5.1 需要慢时钟精度的应用
      2. 2.5.2 内部可变负载电容器阵列
    6. 2.6 存储器
    7. 2.7 汇总表
  6. 3器件到器件迁移注意事项
    1. 3.1 Sub1-GHz 器件
      1. 3.1.1 从 CC1310 迁移到 CC131xRx 或 CC1311P3
      2. 3.1.2 从 CC1312Rx 迁移到 CC1311R3 或 CC1314R10
      3. 3.1.3 从 CC131xRx 迁移到 CC1311P3
    2. 3.2 多频带器件
      1. 3.2.1 从 CC1350 迁移到 CC135xRx 或 CC135xPx
      2. 3.2.2 从 CC1352R 迁移到 CC1354R10
      3. 3.2.3 从 CC135xRx 迁移到 CC135xPx
      4. 3.2.4 从 CC1352Px 迁移到 CC1354P10
  7. 4总结
  8. 5参考资料
    1. 5.1 推荐资源
    2. 5.2 器件数据表

SMD 元件封装尺寸

所选的 SMD 元件封装尺寸是射频路径的重要因素,因此检查参考设计中的元件尺寸至关重要。此信息通常可在参考设计随附的物料清单 (BOM) 中找到。

将错误的元件封装尺寸与所选参考设计搭配使用会导致性能降低。有关射频路径硬件设计注意事项的具体详细信息,请参阅应用手册 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项。

目前,TI 参考设计在射频路径中使用元件封装尺寸 0402 或 0201。在本文档中提及元件封装尺寸时,请使用英制尺寸代码(英寸)。

当对于给定的元件封装尺寸不存在 TI 参考设计时,如果射频路径因射频端口上出现的阻抗变化(使用不同的元件尺寸导致的结果)而重新优化,那么在设计中使用 0201 或 0402 组件可以产生相同的射频无线电性能。

注: 一种常见的错误是将一种元件封装尺寸(0201 或 0402)的值与使用另一种元件封装尺寸设计的设计搭配使用。此错误导致射频性能降低。

与 0402 封装尺寸元件相比,使用 0201 封装尺寸元件具有以下优势:

  • 更紧凑的射频布局
  • 可提供更严格的元件容差
  • 射频布局越紧凑,不必要的 EMI 辐射就越低
  • 通常比等效 0402 封装尺寸元件更便宜

CC13x1、CC13x2P7 和 CC13x4 器件的参考设计使用 0201 封装尺寸元件,而 CC13x0 和 CC13x2 器件使用 0402 或 0201 封装尺寸元件,具体取决于设计和使用的元件封装尺寸,因此,在设计过程中必须检查封装尺寸元件。

注:
  • 如果从引脚对引脚兼容的 CC1310 RGZ (7mm × 7mm) VQFN 型号迁移,可以重复使用为 0402 元件封装尺寸设计的 PCB(请参阅节 2.3.1),只需要更改晶体即可(详见节 2.5)。
  • 如果 Sub-1GHz BOM 使用来自现有 RGZ (7mm × 7mm) VQFN 设计的 0402 组件,则在迁移到具有相同封装尺寸的另一款器件时,CC13x1R3、CC13x2Rx 和 CC13x4Rx 器件的射频路径可以保持不变。
  • +20dBm 参考设计很可能使用 0201 元件封装尺寸,因此,如果迁移到 P 器件,TI 建议改用 0201 元件封装尺寸,以避免 Sub-1GHz 和 +20dBm PA 射频路径有两种不同的封装尺寸。

表 2-11 列出了主要参考设计和使用的元件封装尺寸。

表 2-11 参考设计和使用的元件封装尺寸
元件封装尺寸(英寸) 参考设计
0201 LP-CC1312R7
LP-EM-CC1314R10
LP-CC1311P3
LAUNCHXL-CC1352P1
LAUNCHXL-CC1352P-2
LAUNCHXL-CC1352P-4
LP-CC1352P7-1
LP-CC1352P7-4
LP-CC1354P10-1
0402 LAUNCHXL-CC1310
LAUNCHXL-CC13-90
所有其他 CC1310 设计
LAUNCHXL-CC1312R1
CC1312REM-XD7793
LAUNCHXL-CC1352R1
CC1352PEM-XD7793-XD24-PA9093
CC1352PEM-XD7793-XD24-PA24
CC1352-P7EM-XD7793-XD24-PA24
CC1352-P7EM-XD7793-XD24-PA24_10dBm
CC1352-P7EM-XD7793-XD24-PA9093