器件型号指示了给定器件的以下特性:
- 工作频段
- 器件代系
- 主要特性
- 无线电输出功率
- 存储器大小
表 2-1 CC131x 和 CC135x 器件命名约定
| 连接方式 (1) |
频段 |
代系 |
协议 |
主要特性 |
无线电输出功率 |
存储器大小 |
| CC |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
(1) 此表中的详细信息来自器件数据表。有关更多详细信息,请参阅
节 5.2中的器件数据表。
注: 本文档仅涉及 CC131x 和 CC135x 系列器件,因此未详细说明 2.4GHz 器件编号。请勿使用本节作为 2.4GHz 器件编号的说明。