ZHCAE09 May 2024 CC1310 , CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10
许多 RGZ (7mm × 7mm) 器件之间具有引脚对引脚兼容性,具体取决于器件是 Sub-1GHz 还是多频带,以及器件是否包含集成式 PA(它允许根据设计要求进行扩展)。兼容设备如表 2-9 所示。
| 器件 | CC1310 | CC1311R3 | CC1312R | CC1312R7 | CC1314R10 | CC1311P3 | CC1352P | CC1352P7 | CC1354P10 | CC1352R | CC1354R10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC1310 (1) | √ | √ | √ | √ | |||||||
| CC1311R3 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| CC1312R | √ | √ | √ | √ | |||||||
| CC1312R7 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| CC1314R10 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| CC1311P3 | √ | √ | √ | ||||||||
| CC1352P | √ | √ | √ | ||||||||
| CC1352P7 | √ | √ | √ | ||||||||
| CC1354P10 | √ | √ | √ | ||||||||
| CC1352R (2) | √ | ||||||||||
| CC1354R10 | √ |