ZHCAE09 May 2024 CC1310 , CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10
表 2-14 中提供了概述不同器件的汇总表。
| 器件 | RF 路径 | 闪存 (kB) | RAM + 高速缓存 (kB) | GPIO | 封装尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-1GHz | 2.4GHz | +20dBm PA | RSM (4mm × 4mm) | RHB (5mm × 5mm) | RKP (5mm × 5mm) | RGZ (7mm × 7mm) | RSK (8mm × 8mm) | ||||
| CC1310 | √ | 32-128 | 16-20 + 8 | 10-30 | √ | √ | √ | ||||
| CC1311R3 | √ | 352 | 32 + 8 | 22-30 | √ | √ | |||||
| CC1311P3 | √ | √ | 352 | 32 + 8 | 26 | √ | |||||
| CC1312R | √ | 352 | 80 + 8 | 30 | √ | ||||||
| CC1312R7 | √ | 704 | 144 + 8 | 30 | √ | ||||||
| CC1314R10 | √ | 1024 | 256 + 8 | 30-46 | √ | √ | |||||
| CC1350 | √ | √ | 128 | 20 + 8 | 10-30 | √ | √ | √ | |||
| CC1352R | √ | √ | 352 | 80 + 8 | 28 | √ | |||||
| CC1354R10 | √ | √ | 1024 | 256 + 8 | 28-42 | √ | √ | ||||
| CC1352P | √ | √ | √ | 352 | 80 + 8 | 26 | √ | ||||
| CC1352P7 | √ | √ | √ | 704 | 144 + 8 | 26 | √ | ||||
| CC1354P10 | √ | √ | √ | 1024 | 256 + 8 | 26-42 | √ | √ | |||
器件数据表中提供了详细说明支持的无线电 PHY 的器件比较,这些内容不在本文档的讨论范围内。