ZHCAE09 May 2024 CC1310 , CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10
| 代码 | 闪存程序存储器 (kB) | 具有奇偶校验 + 高速缓存的超低泄漏 SRAM (kB) |
|---|---|---|
| 不适用 | CC13x0 器件:请参阅节 2.6和器件数据表。 | |
| 1 (称为 CC13x2R 和 CC13x2P) |
352 | 80 + 8 |
| 3 | 352 | 32 + 8 |
| 7 | 704 | 144 + 8 |
| 10 | 1024 | 256 + 8 (如果禁用奇偶校验,有额外的 32kB SRAM 可用) |