ZHCAE09 May 2024 CC1310 , CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10
CC131x 和 CC135x 系列无线 MCU 具有多种封装尺寸可供选择。可用 GPIO 数目取决于封装尺寸。
表 2-8 总结了各款器件可供选择的不同封装尺寸。
| 器件(1) (2) | 封装尺寸(引脚数) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RSM 4mm × 4mm VQFN (32) | RHB 5mm × 5mm VQFN (32) | RKP 5mm × 5mm VQFN (40) | RGZ 7mm × 7mm VQFN (48) | RSK 8mm × 8mm VQFN (64) | |
| CC1310 | √ | √ | √ | ||
| CC1311R3 | √ | √ | |||
| CC1311P3 | √ | ||||
| CC1312R | √ | ||||
| CC1312R7 | √ | ||||
| CC1314R10 | √ | √ | |||
| CC1350 | √ | √ | √ | ||
| CC1352R | √ | ||||
| CC1354R10 | √ | √ | |||
| CC1352P | √ | ||||
| CC1352P7 | √ | ||||
| CC1354P10 | √ | √ | |||