ZHCAE09 May 2024 CC1310 , CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10
| 代码 | 支持的输出功率 |
|---|---|
| 不适用 | 仅限 CC13x0 器件,请参阅节 5.2 |
| R | Sub-1GHz 时高达 +14dBm(支持 TX 和 RX) |
| 若为多频带器件,2.4GHz 时高达 +5dBm(支持 TX 和 RX) | |
| P | 高达 +20dBm 的集成高功率放大器(用于支持器件的频带),仅 TX |
| Sub-1GHz 时高达 +14dBm(支持 TX 和 RX) | |
| 若为多频带器件,2.4GHz 时高达 +5dBm(支持 TX 和 RX) |