ZHCAE09 May 2024 CC1310 , CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10
可用 GPIO 数目取决于封装尺寸以及器件是 Sub-1GHz 还是多频带。表 2-10 中提供了可用 GPIO 数目的摘要,其中各种颜色表示相同的 GPIO 数目。
| 器件 | GPIO 数目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RSM (4mm × 4mm) | RHB (5mm × 5mm) | RKP (5mm × 5mm) | RGZ (7mm × 7mm) | RSK (8mm × 8mm) | |
| CC1310 | 10 | 15 | 30 | ||
| CC1311R3 | 22 | 30 | |||
| CC1311P3 | 26 | ||||
| CC1312R | 30 | ||||
| CC1312R7 | 30 | ||||
| CC1314R10 | 30 | 46 | |||
| CC1350 | 10 | 15 | 30 | ||
| CC1352R | 28 | ||||
| CC1354R10 | 28 | 42 | |||
| CC1352P | 26 | ||||
| CC1352P7 | 26 | ||||
| CC1354P10 | 26 | 42 | |||