ZHCADX8B March 2024 – June 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1
在常见条件下,测得的温度为电池表面温度。然而内芯温度与电池电阻变化的联系更为密切。电池内芯温度和电池表面温度之间的温差会导致 FullSoc 和 EmptySoc评估出现误差,尤其是在低温放电情况下。
为了获得更精确的 EmptySoc 和 FullSoc,采用了热模型来评估电池内芯温度。用户需要输入 battModelUse 参数和 battWeight 参数。支持的电池型号为 18650、21700、26650、软包和方形电池。图 2-11 所示为结果示例。
使用模块时,建议的 iq15Tcell_C 温度输入分辨率为 0.1°C。在高放电电流下,采用 1°C 分辨率时,iq15EvlCoreTemp_C 误差约为 ±1.5°C。未使用模块时,表面温度用作电池内芯温度。
图 2-11 电池内芯温度评估