ZHCADX8B March   2024  – June 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2算法介绍
    1. 2.1 电池基础知识简介
    2. 2.2 不同的 SOC 和所用技术
      1. 2.2.1 NomAbsSoc 计算
        1. 2.2.1.1 具有 OCV 校准功能的库仑计
        2. 2.2.1.2 数据融合
        3. 2.2.1.3 电池模型滤波器
      2. 2.2.2 CusRltSoc 计算
        1. 2.2.2.1 EmptySoc 和 FullSoc
        2. 2.2.2.2 内芯温度评估
      3. 2.2.3 SmoothRltSoc 计算
    3. 2.3 算法概述
      1. 2.3.1 电压监测计简介
      2. 2.3.2 电流监测计简介
      3. 2.3.3 容量学习简介
      4. 2.3.4 混合简介
  6. 3测量仪表 GUI 简介
    1. 3.1 MCU COM 工具
    2. 3.2 SM COM 工具
    3. 3.3 数据分析工具
  7. 4MSPM0 测量仪表评估步骤
    1. 4.1 第 1 步:硬件准备
    2. 4.2 第 2 步:获取电池模型
      1. 4.2.1 电池测试模式
      2. 4.2.2 电池模型生成
    3. 4.3 第 3 步:输入自定义配置
    4. 4.4 第 4 步:评估
      1. 4.4.1 检测数据输入模式
      2. 4.4.2 通信数据输入模式
    5. 4.5 第 5 步:测量仪表性能检查
      1. 4.5.1 学习周期
      2. 4.5.2 SOC 和 SOH 精度评估
  8. 5MSPM0 测量仪表解决方案
    1. 5.1 MSPM0L1306 和 1 节 LiCO2 电池
      1. 5.1.1 硬件设置介绍
      2. 5.1.2 软件和评估简介
      3. 5.1.3 电池测试用例
        1. 5.1.3.1 性能测试
        2. 5.1.3.2 电流消耗测试
    2. 5.2 MSPM0G3507、BQ76952 和 4 节 LiFePO4 电池
      1. 5.2.1 硬件设置介绍
      2. 5.2.2 软件和评估简介
      3. 5.2.3 电池测试用例
        1. 5.2.3.1 性能测试 1(脉冲放电)
        2. 5.2.3.2 性能测试 2(负载变化)
    3. 5.3 MSPM0L1306 和 BQ76905
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

具有 OCV 校准功能的库仑计

更新 NomAbsSoc 的常用方法是使用库仑计,如方程式 1 和方程式 2 所示。

方程式 1. Q u s e = I t * ∆ t
方程式 2. N o m A b s S o c = N o m F u l l C a p - Q u s e N o m F u l l C a p

因为库仑计存在误差累积问题。NomAbsSoc 完全使用 OCV 进行校准,OCV 是在电池静置足够长时间后确定。图 2-3 展示了 OCV 到 SOC 搜索表示例。

方程式 3. N o m A b s S o c = f ( O C V )
 SoC-OCV 表图 2-3 SoC-OCV 表

方程式 2 用于运行时输出 NomAbsSoc,图 2-1 用于定期校准 NomAbsSoc。经过两次校准之后,用户就可以得到差值容量和差值 NomAbsSoc。然后即可计算 NomFullCap,如 方程式 4 所示。

 OCV 校准和容量累积图 2-4 OCV 校准和容量累积
方程式 4. N o m F u l l C a p = ∑ A B S ( ∆ Q ) ∑ A B S ( ∆ N o m A b s S o c )

对于真实的电池,由于电池老化,NomFullCap 会略有减少。若要跟踪容量衰减问题,需定期校准 NomFullCap。方程式 5 使用名为运行状况 (SOH) 的指标来表示电池的容量衰减。然而在实际应用中,由于获得的 NomFullCap 有误差,因此采用获得最大的 NomFullCap 作为最大 NomFullCap。

方程式 5. S O H = N o m F u l l C a p [ n ] M a x ( N o m F u l l C a p [ n ] )