ZHCADX8B March 2024 – June 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1
SM COM 工具(如图 3-1 所示)用于控制源表以运行电池测试用例,并显示源表测得的数据。记录数据保存在名为 time-SmData.csv 的 CSV 文件中。如果用户要重新创建软件的这一部分,则需安装 NI_VISA。对于硬件,用户需要一个 USB 转 rs232 导线和 keithley 2602A 源表。
由于源表不是专为 BMS 所设计的设备,因此在 BMS 测试中需考虑其局限性。例如,源表无法对高压电池进行大电流控制。因为电池电压会发生变化,超过 AFE 中设置的阈值,这会触发 AFE 进入具有恒流控制的保护模式。