ZHCADX8B March 2024 – June 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1
在此模式下,用户需要 MSPM0 测量仪表板和真实电池进行测试。检测数据(Vcell、Icell 和 Tcell)来自真实的检测信号。GUI 可以帮助记录电池运行数据,以便进一步分析。
对于软件设置,在将 Gauge_UserConfig.h 中的检测模式更改为 DETECTION_DATA_INPUT 后,用户需要将测量仪表代码下载到 LaunchPad。
图 4-11 检测数据输入模式对于 GUI 控制,用户只需选中名为 XDS110 Class Application 或 User UART 的正确端口,然后点击连接按钮即可。如果 MCU 已经正常工作,用户将在 MCU 测试数据块中看到测试数据。点击断开连接按钮后,数据将以 CSV 格式保存在 GUI 的相同地址下面,其名称为 YYYY-MM-DD-HH-MM-McuData.csv。