ZHCADX8B March 2024 – June 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1
测量仪表算法主要用于告诉用户电池的工作状况,并在输出最大容量和延长电池寿命之间达到平衡。此处展示了这两种条件下的基本控制策略和电池性能。
图 2-1 展示了单节 LiCO2 电池的电池放电模式以及要介绍的相关概念。红线表示开路电压 (OCV),即在没有电流流动且电极电势处于平衡状态时正电极 (PE) 和负电极 (NE) 之间的电势差。在将电池静置 1-2 个小时后,通常可以将 OCV 视为等于电池电压。蓝线表示运行时电芯电压 (Vcell)。由于电池具有内部电阻,因此在恒定负载下 OCV 和 Vcell 之间会出现压降。
对于 LiCO2 电池,由于化学限制,需要设置完全充电电压阈值(例如 4.2V)和放电终止电压阈值(例如 3V),以避免对电池造成不可逆转的损坏。这意味着,对于不同的放电电流,用户可以从电池中获得不同的容量。由于当温度升高时 Rcell 会降低,输出容量也受到温度的影响。在此测量仪表设计中,不可更改的容量称为 NomFullCap,它表示电极结构中的可移动锂离子,其数量不会随电芯使用温度或 C 率的变化而变化。可变容量称为 CusFullCap,这表示最终用户的可用容量,并且受电池运行条件和阈值设置的影响。
图 2-1 电池放电模式图 2-2 展示了正常单节电池的电池充电模式。对于充电情况,可以简化为恒流 (CC) 窗口和恒压 (CV) 窗口。在充电结束时,如果充电电压是恒定的,则电流将以指数级减少。如果电流变为 0,则获得 NomFullCap。为避免长时间等待,方案设置了终止充电电流,例如 1/20 容量 (1/20C),与 NomFullCap 相比,这会使 CusFullCap 略有减少。
图 2-2 电池充电模式NomFullCap 是从一个 OCV 到另一个 OCV 之间测得的,而 CusFullCap 是从一个 Vcell 到另一个 Vcell 之间测得的。因此 NomFullCap 始终大于 CusFullCap。
在这个测量仪表算法中,NomFullCap 范围基于 SOC-OCV 表 (circuitParamsTable) 中每个保存的 OCV 范围。CusFullCap 范围基于 MaxFullChgVoltThd 和 EmptyDhgVoltThd 设置,并且在自学后也会发生变化。为了留出一些裕度,TI 建议将 NomFullCap 的 OCV 范围设置为略大于 CusFullCap 的电压范围。