ZHCADX8B March 2024 – June 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1
当电池运行 SMData 格式或 MCUData 格式的数据(名称也应遵循命名格式)后,用户即可按照 图 4-4 中的步骤,使用 Battery Parameter File Generation for One Battery 获取 csv 格式和文本格式的电池模型(电池电路文件)。
图 4-4 从 SMData 生成参数文件将生成的文本表复制到 Gauge_UserConfig.c 中,将表长度复制到 Gauge_UserConfig.h 中。随后即可完成电池电路表输入。
图 4-5 电池电路表输入电池电路表(电池模型)的元素有五种组合:
下面简要介绍了如何生成这些参数。如图 4-6 所示,OCV 等于放电前的最终 Vcell。测试后使用 方程式 2 一同计算得出 Qmax 和 SOC。Rcell 等于图 4-6 中所示的欧姆电阻。一秒钟内的电压变化视为 Rcell 的影响,其值等于 dOcv(mV)/电流 (mA)。电容系数等于 dSOC(%)/dOCV(mV)*Qmax(As) 或 dSOC(%)/dOCV(V)*3.6*Qmax(mAh)。斜率等于 dSOC(Dec)/dOCV(mV)。有关详细的参数生成方法,请参阅本文档开发包中分享的 Python 源代码。
图 4-6 脉冲放电示例