ZHCADX8B March 2024 – June 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1
此实施方案用于展示 MSPM0L1306 和 BQ76905 之间的设置,其中包含 5 节电芯,旨在提高典型 BQ 器件的评估速度。与 BQ76952 不同,BQ76905 不具有无源均衡功能,该功能需要用户自行实现。
以下是硬件连接:
| LP-MSPM0L1306 | BQ76905 EVM | |
|---|---|---|
| GND | J7-1 | J4-1 |
| SCL | PA1 | J4-2 |
| SDA | PA0 | J4-3 |
这是实际设置画面。请注意,在进行评估前请将 CELL5 短接至 CELL4,并将 CELL3 短接至 CELL2 电芯输入端子。
图 5-20 硬件设置