ZHCADX1A September 2020 – November 2025 LM117HVQML-SP , LM117QML-SP , LM136A-2.5QML-SP , LM137JAN-SP , LM137QML-SP , LM185-1.2QML-SP , LM185-2.5QML-SP , LM2940QML-SP , LM2941QML-SP , LM4050QML-SP , LM723JAN-SP , LP2953QML-SP , TL1431-SP , TPS50601-SP , TPS50601A-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H1101-SP , TPS7H1101A-SP , TPS7H1111-SP , TPS7H1121-SP , TPS7H2201-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H3301-SP , TPS7H4001-SP , TPS7H4002-SP , TPS7H4011-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H5002-SP , TPS7H5003-SP , TPS7H5004-SP , TPS7H6003-SP , TPS7H6013-SP , TPS7H6023-SP , UC1525B-SP , UC1611-SP , UC1705-SP , UC1707-SP , UC1708-SP , UC1709-SP , UC1710-SP , UC1715-SP , UC1823A-SP , UC1825-SP , UC1825A-SP , UC1825B-SP , UC1832-SP , UC1834-SP , UC1842-SP , UC1842A-SP , UC1843-SP , UC1843A-SP , UC1843B-SP , UC1844-SP , UC1844A-SP , UC1845-SP , UC1845A-SP , UC1846-SP , UC1856-SP , UC1863-SP , UC1875-SP , UC1901-SP , UC19432-SP , UCC1806-SP
TI 为兼容的气密性封装提供各种端接镀层,例如:
| 涂层 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|
| 热浸焊(适用于所有圆形引线) | 60µin | 未指定 |
| 热浸焊(适用于间距为 ≤25mil 的圆形引线以外的所有形状) | 150µin | 未指定 |
| 热浸焊(适用于间距为 >25mil 的圆形引线以外的所有形状) | 200µin | 未指定 |
| 锡铅板(电镀) | 300µin | 未指定 |
| 锡铅板(熔丝) | 200µin | 未指定 |
| 镀金板 | 50µin | 225µin |
| 镍板(电镀) | 50µin | 350µin |
| 镍板(无电镀) | 50µin | 250µin |
| 镍镀层 | 50µin | 350µin |
电子行业目前公认一个阈值标准:在共晶锡铅焊料中,可溶解的金重量占比上限为 3%,若超过此比例,焊点可能会出现金脆现象。
根据规定的镀金厚度,建议在将镀金引线安装到电路板上前进行预镀锡(浸焊处理),以去除引脚上的金层。如果不这样做,板级焊点可能会出现金脆现象。建议采用流动锡炉,或在静态锡炉中进行两次浸焊处理。应定期监测焊点焊料成分是否含金。