ZHCADU8 February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
| 类 | 测试名称/模式 | 变量参数 | 0.75V 核心电压 LDDR4 |
|---|---|---|---|
| 核心 | Dhrystone | 单核 1000MHz | 675.55mW |
| 4 核 1000MHz | 856.07mW | ||
| Whetstone | 单核 1000MHz | 660.28mW | |
| 4 核 1000MHz | 807.53mW | ||
| Stress-ng | 单核 1000MHz | 666.81mW | |
| 4 核 1000MHz | 844.45mW | ||
| 存储器 | Stream | 单核 1000MHz | 790.55mW |
| 4 核 1000MHz | 943.04mW | ||
| 网络/加密 | OpenSSL | 单核 1000MHz | 696.35mW |
| 4 核 1000MHz | 914.74mW | ||
| 图形 | glmark2 | 1000MHz | 1011.40mW |
| 高活跃度并发测试 | 4 核 Dhrystone + glmark2 | 1000MHz | 1006.01mW |
| 4 核 Stress-ng + glmark2 | 1000MHz | 999.38mW | |
| 4 核 Stream + glmark2 | 1000MHz | 1078.18mW | |
| 应用演示 | 人机界面演示 | 1000MHz | 818.55mW |
| 驾驶监控系统演示 | 1000MHz | 681.11mW |