ZHCADU8 February 2024
| 0.85V VDD_CORE DDR4 | 0.75V VDD_CORE DDR4 | 0.85V VDD_CORE LPDDR4 | 0.75V VDD_CORE LPDDR4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EVM VDD 电源轨 | 电源轨电压 | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) |
| VDD_CORE | 0.75V/0.85V | 640.95 | 464.94 | 559.59 | 418.51 |
| VDDR_CORE | 0.85V | 不适用 | 不适用 | 2.75 | 3.13 |
| VDD_LPDDR4/VDD_DDR4 | 1.1V/1.2V | 93.74 | 96.46 | 73.17 | 71.90 |
| SoC_DVDD1V8 | 1.8V 和 3.3V | 81.98 | 84.65 | 118.02 | 120.18 |
| SoC_DVDD3V3 | |||||
| VDDA_CORE | 1.8V | 64.20 | 63.62 | 65.09 | 67.40 |
| 总功耗 | 880.86 | 709.67 | 818.62 | 681.11 |