ZHCADU8 February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
| 0.85V VDD_CORE DDR4 | 0.75V VDD_CORE DDR4 | 0.85V VDD_CORE LPDDR4 | 0.75V VDD_CORE LPDDR4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EVM VDD 电源轨 | 电源轨电压 | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) |
| VDD_CORE | 0.75V/0.85V | 744.25 | 523.26 | 647.18 | 475.53 |
| VDDR_CORE | 0.85V | 不适用 | 不适用 | 3.44 | 3.75 |
| VDD_LPDDR4/VDD_DDR4 | 1.1V/1.2V | 286.63 | 294.34 | 153.13 | 148.45 |
|
SoC_DVDD1V8 |
1.8V 和 3.3V | 69.71 | 71.63 | 106.67 | 106.88 |
|
SoC_DVDD3V3 |
|||||
|
VDDA_CORE |
1.8V | 52.39 | 53.51 | 53.82 | 55.94 |
| 总功耗 | 1152.97 | 942.74 | 964.23 | 790.55 |