ZHCADU8 February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
| 0.85V VDD_CORE DDR4 | 0.75V VDD_CORE DDR4 | 0.85V VDD_CORE LPDDR4 | 0.75V VDD_CORE LPDDR4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
电源轨电压 |
功耗 (mW) |
功耗 (mW) |
功耗 (mW) |
功耗 (mW) |
|
|
VDD_CORE |
0.75V/0.85V |
290.07 |
206.73 |
243.58 |
186.18 |
|
VDDR_CORE |
0.85V |
不适用 |
不适用 |
2.34 |
2.50 |
|
VDD_LPDDR4/VDD_DDR4 |
1.1V/1.2V |
74.39 |
75.76 |
58.55 |
58.23 |
|
SoC_DVDD1V8 |
1.8V & 3.3V |
16.84 |
17.41 |
49.35 |
49.37 |
|
SoC_DVDD3V3 |
|||||
|
VDDA_CORE |
1.8V |
50.48 |
51.04 |
53.28 |
53.33 |
| 总功耗 |
431.78 |
350.95 |
407.10 |
349.60 |