ZHCADU8 February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
仅 MCU 模式需要一个唤醒源,因此需要器件树叠加层。
要添加器件树叠加层,请按照以下步骤操作:
HOST$ cd <SDK installation directory>/board-support/ti-linux-kernel/
HOST$ make CROSS_COMPILE=aarch64-none-linux-gnu- ARCH=arm64 dtbs
HOST$ sudo cp arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62x-sk-mcu-gpio-wakeup.dtbo <path-to-sdk>/root/boot/dtb/ti/
在 boot/uEnv.txt 中,需要添加器件树叠加层以便于识别。
name_overlays=ti/k3-am62x-sk-mcu-gpio-wakeup.dtso
现已添加器件树叠加层,以下是进入仅 MCU 模式的方式:
root@am62xx-evm:~# echo enabled > /sys/bus/platform/devices/5000000.m4fss/power/wakeup
root@am62xx-evm:~# echo mem > /sys/power/state
根据器件树叠加层,唤醒源将为 MCU_GPIO0_16。