ZHCADU8 February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
| 0.85V VDD_CORE DDR4 | 0.75V VDD_CORE DDR4 | 0.85V VDD_CORE LPDDR4 | 0.75V VDD_CORE LPDDR4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EVM VDD 电源轨 | 电源轨电压 | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) |
| VDD_CORE | 0.75V/0.85V | 788.21 | 525.66 | 683.47 | 486.35 |
| VDDR_CORE | 0.85V | 不适用 | 不适用 | 4.01 | 3.74 |
| VDD_LPDDR4/VDD_DDR4 | 1.1V/1.2V | 74.40 | 76.32 | 58.58 | 58.30 |
| SoC_DVDD1V8 | 1.8V 和 3.3V | 69.91 | 72.68 | 104.78 | 105.41 |
| SoC_DVDD3V3 | |||||
| VDDA_CORE | 1.8V | 52.34 | 53.68 | 53.76 | 55.91 |
| 总功耗 | 984.86 | 728.34 | 904.61 | 709.71 |