ZHCADU8 February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
| 0.85V VDD_CORE DDR4 | 0.75V VDD_CORE DDR4 | 0.85V VDD_CORE LPDDR4 | 0.75V VDD_CORE LPDDR4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EVM VDD 电源轨 | 电源轨电压 | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) |
| VDD_CORE | 0.75V/0.85V | 863.45 | 604.34 | 656.47 | 505.62 |
| VDDR_CORE | 0.85V | 不适用 | 不适用 | 4.30 | 4.34 |
| VDD_LPDDR4/VDD_DDR4 | 1.1V/1.2V | 262.23 | 263.47 | 99.68 | 98.91 |
| SoC_DVDD1V8 | 1.8V 和 3.3V | 109.14 | 114.41 | 149.88 | 148.23 |
| SoC_DVDD3V3 | |||||
| VDDA_CORE | 1.8V | 59.95 | 61.21 | 61.10 | 61.46 |
| 总功耗 | 1294.76 | 1043.44 | 971.42 | 818.55 |