ZHCADU8 February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
此设置需要连接显示器的 HDMI 电缆和以太网电缆。
root@am62xx-evm:~# ifconfig
root@am62xx-evm:~# systemctrl stop ti-apps-launcher
root@am62xx-evm:~# systemctrl disable ti-apps-launcher
root@am62xx-evm:~# systemctrl start weston
root@am62xx-evm:~# ./GPU_test.sh在另一个端子上,通过 ssh 连接 SKEVM。使用 ipconfig 输出的 inet。
HOST$: ssh root@<ip-addr>
root@am62xx-evm:~# stress-ng --cpu 4 -t 3m如需退出命令,请在每个端子上使用 CTRL + C 发送中断。