ZHCADU8 February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
| 0.85V VDD_CORE DDR4 | 0.75V VDD_CORE DDR4 | 0.85V VDD_CORE LPDDR4 | 0.75V VDD_CORE LPDDR4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EVM VDD 电源轨 | 电源轨电压 | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) |
| VDD_CORE | 0.75V/0.85V | 1073.38 | 695.09 | 936.19 | 669.13 |
| VDDR_CORE | 0.85V | 不适用 | 不适用 | 7.48 | 7.36 |
| VDD_LPDDR4/VDD_DDR4 | 1.1V/1.2V | 75.14 | 86.58 | 59.22 | 58.44 |
| SoC_DVDD1V8 | 1.8V 和 3.3V | 86.81 | 88.76 | 123.65 | 123.85 |
| SoC_DVDD3V3 | |||||
| VDDA_CORE | 1.8V | 52.74 | 53.72 | 53.86 | 55.96 |
| 总功耗 | 1288.07 | 924.15 | 1180.40 | 914.74 |