ZHCADU8 February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
| 0.85V VDD_CORE DDR4 | 0.75V VDD_CORE DDR4 | 0.85V VDD_CORE LPDDR4 | 0.75V VDD_CORE LPDDR4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EVM VDD 电源轨 | 电源轨电压 | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) | 功耗 (mW) |
| VDD_CORE | 0.75V/0.85V | 726.15 | 497.63 | 626.18 | 454.75 |
| VDDR_CORE | 0.85V | 不适用 | 不适用 | 3.77 | 3.72 |
| VDD_LPDDR4/VDD_DDR4 | 1.1V/1.2V | 74.53 | 83.04 | 58.75 | 58.39 |
| SoC_DVDD1V8 | 1.8V 和 3.3V | 86.75 | 89.42 | 123.45 | 123.59 |
| SoC_DVDD3V3 | |||||
| VDDA_CORE | 1.8V | 52.47 | 53.61 | 53.82 | 55.90 |
| 总功耗 | 939.91 | 723.70 | 865.97 | 696.35 |