ZHCADU8 February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
| 0.85V VDD_CORE DDR4 | ||
|---|---|---|
| EVM VDD 电源轨 | 电源轨电压 | 功耗 (mW) |
| VDD_CORE | 0.75V/0.85V | 298.93 |
| VDDR_CORE | 0.85V | 不适用 |
| VDD_LPDDR4/VDD_DDR4 | 1.1V/1.2V | 75.37 |
| SoC_DVDD1V8 | 1.8V 和 3.3V | 16.76 |
| SoC_DVDD3V3 | ||
| VDDA_CORE | 1.8V | 51.77 |
| 总功耗 | 442.84 |