ZHCADU8 February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
| 0.85V VDD_CORE DDR4 | 0.75V VDD_CORE DDR4 | 0.85V VDD_CORE LPDDR4 | 0.75V VDD_CORE LPDDR4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
电源轨电压 |
功耗 (mW) |
功耗 (mW) |
功耗 (mW) |
功耗 (mW) |
|
|
VDD_CORE |
0.75V/0.85V |
930.17 |
634.58 |
811.17 |
595.74 |
|
VDDR_CORE |
0.85V |
不适用 |
不适用 |
4.76 |
4.75 |
|
VDD_LPDDR4/VDD_DDR4 |
1.1V/1.2V |
346.92 |
352.81 |
155.98 |
178.10 |
|
SoC_DVDD1V8 |
1.8V & 3.3V |
69.77 |
72.13 |
109.01 |
108.51 |
|
SoC_DVDD3V3 |
|||||
|
VDDA_CORE |
1.8V |
52.45 |
53.72 |
53.82 |
55.94 |
| 总功耗 |
1399.31 |
1113.25 |
1134.74 |
943.04 |