ZHCADT6 February 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
图 4-3 源 VBUS 和 VCONN 对硬复位的响应硬复位信号指示发生了通信故障,源停止驱动 VCONN,从 VCONN 引脚移除 Rp 并将 VBUS 驱动至 vSafe0V。由于 VBUS 电压低于 vSafe5V 的时间过长,因此 USB 连接会在硬复位期间复位。在 VBUS 上建立 vSafe0V 电压条件后,源应等待 tSrcRecover,然后重新施加 VCONN 并将 VBUS 恢复至 vSafe5V。该测试也属于涵盖 PD CTS 7.1.5 的电源部分。