ZHCADT6
February 2024
TPS25762-Q1
,
TPS25772-Q1
1
摘要
商标
1
引言
2
供应商信息文件 (VIF) 设置
2.1
自动生成 VIF
2.2
手动生成 VIF
3
电力输送合规性测试
3.1
用于合规性测试和结果分析的基本软件
4
电力输送源电源要求测试
4.1
SPT.1 负载测试和 SPT.2 功能测试
4.2
SPT.3 硬复位测试
4.3
SPT.5 过流测试
4.4
SPT.6 PPS 电压阶跃测试
4.5
SPT.7 PPS 电流限制测试
5
一些故障示例分析
6
总结
7
参考资料
商标
Type-C®
is a reg TM ofusb.org.
Other TMs