ZHCADT6 February 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
图 4-4 源峰值电流过载该测试项涵盖 PD3.0 CTS 7.1.7.1 和 CTS 7.1.11。在 SPR 模式下工作的源应实现过流保护,以防止超出源的电流处理能力的输出电流造成损坏。当过流保护启动时,源尝试发送一条硬复位消息,然后在建立显式合约后发送一条指示 OCP 事件的警报消息。
固定电源 PDO 或 EPR AVS APDO 峰值电流位设置为 01b、10b 和 11b 的源应设计为支持过载功能之一。不需要源支持连续过载运行。在发生过载情况时,允许源在相对于标称值的 vSrcPeak(而不是 vSrcNew)范围内运行。在超过过载能力时,源应采取任何必要的措施来防止遭受电气损坏或热损坏。