ZHCADT6 February 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
PPS 电流折返测试验证当源端口使用 APDO 签订合约并且电流达到工作电流电平时,输出是否符合 USB PD 规范 7.1.4.2 中的容差要求。请及时在 USBIF 官方网站上查看最新的 PD 规范和 PD CTS。USBIF 偶尔会更新规范,这些规范对认证测试参考而言至关重要。USBIF 最近放宽了电流限制测试范围。关键参数是 iPpsCLNew (-150mA, 150mA) 和电流阶跃的转换率 (iPpsCLLoadReleaseRate, iPpsCLLoadStepRate)。实际上,输出电容器会对该测试项产生很大的影响。TI 建议客户严格遵循 IC 提供商规定的电容值。该测试程序符合“通用串行总线 Type-C 和电力输送源电源要求测试规范”。在调试故障时请查阅测试手册、Total Phase 数据日志和 QuadView 数据日志。
图 4-8 是通过 Total Phase 分析仪提取的 SPT.7 测试日志。测试仪运行 3 个 APDO,即 3.3V~11V、3.3V~16V、3.3V~21V。客户的要求决定需要测试多少个 APDO。测试程序 C、D、E 规定要测试的 RDO 电流、电压和阶跃分辨率。
图 4-8 SPT.7 Total Phase 分析仪数据日志
图 4-9 SPT.7 故障数据日志根据 .cvs 日志,使用 QuadView 搜索图像 1294(如图 4-10 如所示),其中清楚地显示了在以 500mA 阶跃增大电流时发生的振荡。有关更多信息,另请检查图 4-11 所示的 Total Phase 数据日志。会发生类似的振荡。但协议协商是正常的。因此,应尝试找出一些使电流稳定的方法,例如增大 BUS 引脚周围的电容或检查电流限制环路的滤波电路。对于大多数电流限制测试,只需增加总线电容即可解决多种故障。
图 4-10 SPT.7 的 QuadView 数据日志
图 4-11 SPT.7 的 Total Phase 数据日志