ZHCADT6 February 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
打开 .XML 格式日志文件并找到故障项。日志显示 Common.Check.PD.7#7 故障,该故障在测试 TEST.PD.PS.SRC.1 时发生。
图 5-1 通用检查数据日志搜索 CTS 文件并找到 Common.Check.PD.7#7。“测试仪将所有 PDO 与 VIF 字段 PD_Power_as_Source 进行比较,检查它们是否满足电源规则的要求。”该行指示 PDO 设置与 VIF 中的 PD_Power_as_Source 相矛盾。
打开 .grltrace 故障文件,并根据图 5-2 在数据日志中找到数据包 18。VIF 设置包含 5V 3A、9V 3A 和 (3.3V~11V) 3A。此外,还检查字段 PD_Power_as_Source 是否等于 33W。该故障提示 DUT 未能设置 15V_Prog PDO。因此,该故障是由于 PD_Power_as_Source 设置不正确而导致的。填写 27W,这是由固定 PDO 功率(而不是 APO 功率)决定的。此外,Product_Total_Source_Power 也是 27W。
图 5-2 GRL-C2 生成的 TEST.PD.PRO.SRC.2 数据日志打开 .XML 格式日志文件并找到故障项。该项属于协议层故障,在测试 DUT 源功能时发生。
图 5-3 XML 数据日志查找 CTS 文件并搜索 Get_Source_Cap 无请求测试项。测试仪向 UUT 发送一条 Get_Source_Cap 消息。在接收到 Source_Capabilities 消息后,测试仪故意不发送请求消息,以强制源 UUT 上的 SenderResponse 计时器超时。测试仪验证该计时器的实现是否正确。
打开故障项 .grltrace 或 LeCroy .usb 日志文件,并根据图 5-4 找到索引 37。在进一步分析之前,请注意代码“Rev3ChkdSrc”意味着端口正在针对 PD 修订版 3 进行测试,测试仪设置为不支持未分块的扩展消息,并作为源。“Rev2Src”表明端口正在接受 PD 修订版 2 测试并作为源。因此检查 PD2.0 规范和 PD3.1 规范。下面列出了相关内容。日志非常清楚地显示通过了 PD3 模式,但未通过 PD2 模式。由于这是固件故障,因此应请求固件团队提供一个新修补程序并解决该问题。
图 5-4 TEST.PD.PRO.SRC.2 的 GRL-C2 数据日志打开 .XML 格式日志文件并找到故障项。该故障属于电源层,在测试 DUT 源功能时发生。
该测试的目的是检查 DUT 源是否正确响应各种灌电流负载请求消息。在请求转换期间,VBUS 电压应被限制在提供的范围内。打开故障日志文件 .XML。在电流从 2.25A 增加到 3A 时会发生该故障。测量的 VBUS 电压超出范围。协议日志显示该故障在索引 81 的位置发生。
图 5-5 TEST.PD.PS.SRC.1 的 XML 数据日志此外,检查数据日志 .grltrace 或 LeCroy .usb 文件。找到数据包 81。该数据包指示请求的工作电流为 3A。波形日志更清楚地显示了该过程。通过初步分析,可以发现该问题与电缆补偿不足有关。提高电缆补偿水平后,测试通过。
图 5-6 TEST.PD.PS.SRC.1 的 GRL-C2 日志在合规性测试程序期间,应该会遇到各种问题。以上 3 个案例是一些一般性的分析过程。此外,一些故障是测试仪问题,而不是由产品或器件引入的。此外,由于 PD 规范或 PD 合规性测试规范会持续更新,因此可以免去一些测试。如有必要,请求 USB-IF 提供弃权声明。有关更多详细信息,请参阅参考资料。