ZHCADT6 February   2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2供应商信息文件 (VIF) 设置
    1. 2.1 自动生成 VIF
    2. 2.2 手动生成 VIF
  6. 3电力输送合规性测试
    1. 3.1 用于合规性测试和结果分析的基本软件
  7. 4电力输送源电源要求测试
    1. 4.1 SPT.1 负载测试和 SPT.2 功能测试
    2. 4.2 SPT.3 硬复位测试
    3. 4.3 SPT.5 过流测试
    4. 4.4 SPT.6 PPS 电压阶跃测试
    5. 4.5 SPT.7 PPS 电流限制测试
  8. 5一些故障示例分析
  9. 6总结
  10. 7参考资料

SPT.1 负载测试和 SPT.2 功能测试

GUID-66EE6980-B879-4574-9CE8-0917982A2D8A-low.png图 4-1 固定电源电压转换

图 4-1 显示了 PD CTS 电源第 7.1.4.1 节中声明的固定电源电压转换测试。源应以受控方式将 VBUS 从起始电压转换至更高的新电压。协商的新电压(例如 5V、9V、15V…)定义了 vSrcNew 的标称值。在转换期间,电压阈值和时间规格应处于要求的范围之内。

GUID-20240104-SS0I-QFX6-HWB2-CJ6JMZGGZJ35-low.gif图 4-2 tSrcReady 后 vSrcNew 和 vSrcValid 限制的应用

图 4-2 说明了 PD CTS 电源第 7.1.8 节。该测试项定义了电压转换完成后以及静态负载条件或瞬态负载条件下的输出电压容差和范围。更多信息,请参阅 PD 规范。

SPT.2 功能测试验证每个端口是否可以同时提供不同的广播电压。对于具有至少一个支持多个源功能的 PD 端口的多端口产品,需要执行该测试。该测试还断言 PD3.0 7.1.4.1 和 7.1.8。