ZHCADT6 February   2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2供应商信息文件 (VIF) 设置
    1. 2.1 自动生成 VIF
    2. 2.2 手动生成 VIF
  6. 3电力输送合规性测试
    1. 3.1 用于合规性测试和结果分析的基本软件
  7. 4电力输送源电源要求测试
    1. 4.1 SPT.1 负载测试和 SPT.2 功能测试
    2. 4.2 SPT.3 硬复位测试
    3. 4.3 SPT.5 过流测试
    4. 4.4 SPT.6 PPS 电压阶跃测试
    5. 4.5 SPT.7 PPS 电流限制测试
  8. 5一些故障示例分析
  9. 6总结
  10. 7参考资料

用于合规性测试和结果分析的基本软件

GUID-20240104-SS0I-73NP-BWDZ-WHJVDPDR7FHW-low.jpg图 3-1 GRL C2 PD 合规性测试工具

只需按一下按钮,GRL-USB-PD-C2-EPR (C2-EPR) 即可提供高达 240W 的 USB 电力输送合规性测试并自动运行。利用全面的 API 产品系列,用户能够运行示例脚本或使用 C#和 Python 对其进行编程。利用 Power Suite Pro 应用程序,用户不仅可以进行传统合规性测试,还可以进行其他测试。对于 PD3.1,基本测试项包括物理层测试、协议层测试和电源测试。

请在 GRL 官方网站上下载 GRL-C2 USB 电力输送和 USB Type-C 测试软件。该软件的一项基本功能是用于进行 PD 合规性测试结果分析。

GUID-20240104-SS0I-QSCX-K2MM-MLJTDQH1NGSD-low.png图 3-2 GRL-C2 结果分析仪

点击“Results”面板并选择要检查或进行故障分析的 .grltrace 文件。该文件包含 PD 消息数据通信日志和波形显示区域,非常便于进行结果检查。它还嵌入了有助于查看结果的工具栏。有关更多详细信息,请查找帮助文件。

GUID-20240104-SS0I-KHKK-3BNG-0CGMRGS0VK5K-low.jpg图 3-3 LeCroy:M310

Voyager M310e 用于验证 USB 设计是否符合 USB-IF 合规性测试规范。Voyager M310e 完全支持 USB PD 3.1 功能。Voyager M310e 的试验程序端口还经过增强,可以为支持 USB4 或 DisplayPort 交替模式的 USB Type-C 设备捕获边带使用 (SBU) 和辅助 (AUX) 消息。该仪器可以完全验证 PD3.1 合规性规范,包括物理层、协议层和电源等。

请在 LeCroy 官方网站上下载 Teledyne LeCroy USB 协议套件。该套件能够分析 USB4、USB3.2、USB2.0 和 PD 结果。打开扩展名为 .usb 的数据日志文件。与 GRL-C2 类似,该日志也主要包含两个部分。数据日志跟踪视图用于协议数据分析。电源跟踪器部分包含 VBUS 电源跟踪器、CC 电源跟踪器和 VCONN 电源跟踪器。下面显示了波形详细信息。

GUID-20240104-SS0I-FQZL-8NLR-70B84L4N9NWR-low.png图 3-4 M310 数据日志分析仪

此外,还有其他两种 PD 合规性测试解决方案:MQP 和 Ellisys。有关更多信息,请搜索其官方网站。